Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 272.5 lb 123.6 kg |
| Classe de Energia | 213.9 pé·lbf 290 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 1 Tonelada Miniescavadeiras de 1 Tonelada |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 1.8 pol 45 mm |
| Frequência de Impacto | 700-1.200 bpm 700-1.200 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1276.3 lb/pol² 8800 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 3300.3 lb 1497 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) 20-30 lpm (5,3-7,9 gpm) |
| Largura Total | 8.5 pol 217 mm |
| Comprimento Total | 15.4 pol 391 mm |
| Altura Total | 42.4 pol 1076 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 29.5 pol 750 mm |
| Nível Sonoro | 128 dB 128 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pinado Pinado |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Itens incluídos do Martelo com Montagem Lateral B2.
Kit de manutenção do Martelo com Montagem Lateral B2