H110 GC

Martelos GC H110 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Sopros por Minuto
350-700
350-700
Peso Operacional Mínimo
2022 lb
917 kg
Fluxo Mínimo Nominal
21 gpm
80 l/min

Visão Geral

Os Martelos Cat® GC são projetados para oferecer durabilidade na quebra de rochas e demolição de concreto. Com sistema hidráulico potente e acesso rápido às áreas de manutenção, os Martelos Cat GC ajudam a aumentar a produtividade geral e a reduzir os custos de manutenção. Os Martelos Cat GC são uma solução versátil para muitas aplicações, incluindo construção de estradas, abertura de valas e demolição.

Recursos em um Instante

ALTO DESEMPENHO

ALTO DESEMPENHO

        
  • O grande diâmetro da ferramenta do martelo tem alto poder de impacto para ajudar a quebrar rochas resistentes e aplicações de concreto no local de trabalho.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são projetados com alto poder e rápida frequência de impacto para ajudar a romper o material rapidamente e aumentar a eficiência e a produção.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são totalmente testados e validados com máquinas correspondentes, resultando em melhor desempenho e compatibilidade.
FÁCIL MANUTENÇÃO

FÁCIL MANUTENÇÃO

        
  • A bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço e prolongar a vida útil.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
  •     
  • A inspeção diária de ferramentas e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o martelo ainda montado na máquina.
  •     
  • As ferragens de conexão reforçadas e os processos fáceis de aperto dos parafusos ajudam a fornecer juntas fortes e duráveis e prolongam a vida útil do martelo.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • As células de energia são fabricadas com liga de aço de alta qualidade e tratamento térmico em dois estágios para ajudar a aumentar a durabilidade e reduzir os custos de serviço.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
  •     
  • O kit de linhas de martelo Cat com roteamento de óleo de retorno independente ajuda a evitar a contaminação do sistema hidráulico principal.

Especificações de Produto para H110 GC

Sopros por Minuto 350-700 350-700
Peso Operacional Mínimo 2022 lb 917 kg
Fluxo Mínimo Nominal 21 gpm 80 l/min
Fluxo Máximo Nominal 26 gpm 100 l/min
Pressão de Operação Mínima 2132 lb/pol² 14700 kPa
Pressão de Operação Máxima 2408 lb/pol² 16600 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.9 pol 100 mm
Peso Mínimo do Transportador 22046 lb 10 t
Peso Máximo do Transportador 39680 lb 18 t

Veja como H110 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo Cat H110 GC (montagem superior)

Manutenção do martelo no nível do solo

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelo Cat H110 GC (montagem superior)
Manutenção do martelo no nível do solo
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelos Cat® GC | Principais Características (S Am)

Martelos Cat® GC | Principais Características (S Am)