H120 GC

Martelos GC H120 GC

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Sopros por Minuto
350-550
350-550
Peso Operacional Mínimo
4418 lb
2004 kg
Fluxo Mínimo Nominal
32 gpm
120 l/min

Recursos em um Instante

ALTO DESEMPENHO

ALTO DESEMPENHO

        
  • O grande diâmetro da ferramenta do martelo tem alto poder de impacto para ajudar a quebrar rochas resistentes e aplicações de concreto no local de trabalho.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são projetados com alto poder e rápida frequência de impacto para ajudar a romper o material rapidamente e aumentar a eficiência e a produção.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são totalmente testados e validados com máquinas correspondentes, resultando em melhor desempenho e compatibilidade.
FÁCIL MANUTENÇÃO

FÁCIL MANUTENÇÃO

        
  • A bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço e prolongar a vida útil.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
  •     
  • A inspeção diária de ferramentas e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o martelo ainda montado na máquina.
  •     
  • As ferragens de conexão reforçadas e os processos fáceis de aperto dos parafusos ajudam a fornecer juntas fortes e duráveis e prolongam a vida útil do martelo.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • Os Martelos Cat H120 GC podem suportar altas vibrações com a ajuda de um adaptador de alta vibração padrão.
  •     
  • As células de energia são fabricadas com liga de aço de alta qualidade e tratamento térmico em dois estágios para ajudar a aumentar a durabilidade e reduzir os custos de serviço.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
  •     
  • O kit de linhas de martelo Cat com roteamento de óleo de retorno independente ajuda a evitar a contaminação do sistema hidráulico principal.

Especificações de Produto para H120 GC

Sopros por Minuto 350-550 350-550
Peso Operacional Mínimo 4418 lb 2004 kg
Fluxo Mínimo Nominal 32 gpm 120 l/min
Fluxo Máximo Nominal 48 gpm 180 l/min
Pressão de Operação Mínima 2277 lb/pol² 15700 kPa
Pressão de Operação Máxima 2567 lb/pol² 17700 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 5.5 pol 140 mm
Peso Mínimo do Transportador 39683 lb 18 t
Peso Máximo do Transportador 66140 lb 30 t

Veja como H120 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo Cat H120 GC (montagem superior)

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Manutenção do martelo no nível do solo

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelo Cat H120 GC (montagem superior)
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Manutenção do martelo no nível do solo
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelos Cat® GC | Principais Características (S Am)

Martelos Cat® GC | Principais Características (S Am)

Confira as Ofertas Atuais para  H120 GC

Exibir Mais Ofertas