H55s

Martelos H55s

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
760.6 lb
345 kg
Classe de Energia
599.6 pé·lbf
813 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 3–6 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299
Miniescavadeiras de 3–6 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299

Visão Geral

Usadas para demolições e construções.

Especificações de Produto para H55s

Peso Operacional - Com Ferramenta 760.6 lb 345 kg
Classe de Energia 599.6 pé·lbf 813 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3–6 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299 Miniescavadeiras de 3–6 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216–299
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2.3 pol 58 mm
Frequência de Impacto 600 - 1680 bpm 600 - 1680 bpm
Pressão de Operação Mínima 1450.4 lb/pol² 10000 kPa
Peso Mínimo do Transportador 5500.5 lb 2495 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 30-85 lpm (8-22 gpm) 30-85 lpm (8-22 gpm)
Largura Total 13.6 pol 346 mm
Comprimento Total 17.8 pol 451 mm
Altura Total 43.6 pol 1108 mm
Altura - Sem Ferramenta 30.9 pol 784 mm
Nível Sonoro 120 dB 120 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Grande Grande

Veja como H55s se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  H55s

Exibir Mais Ofertas