H80s

H80s Martelos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
937 lb
425 kg
Classe de Energia
1000.1 pé·lbf
1356 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7 a 9 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450
Miniescavadeiras de 7 a 9 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 9

Cat

Aplicação

Usado em uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Cat

Com Proteção Acústica

O alojamento totalmente embutido diminui o nível de ruído geral para proporcionar um local de trabalho mais silencioso e seguro. A célula de potência interna é protegida, projetada e fabricada para eliminar pontos de tensão.
Cat

Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

O estilo com topo plano/montado no topo fornece uma área de trabalho maior e visibilidade excelente do operador com uma pegada comum e padrão de furo para proporcionar versatilidade ideal. O estilo montado no topo aumenta a energia de impacto mantendo a força do triturador e a força do braço alinhadas. Um suporte montado no topo transferirá de volta uma tensão de mola e curvatura muito menor para a extremidade do braço, resultando em menos impacto na estrutura das máquinas. O complemento completo dos suportes de montagem está disponível para a opção pinada ou do acoplador.
Cat

Desligamento Automático (ASO, Auto Shut Off)

O ASO para instantaneamente o pistão ao quebrar materiais, impedindo o disparo vazio, um fator-chave para desgaste do martelo. As tensões internas são reduzidas e o martelo é protegido, independentemente do nível de habilidade do operador.
Cat

Sistema de Suspensão Tripla

O sistema de suspensão tripla consiste em camisa de suspensão e amortecedores superior e inferior. A suspensão alinha a célula de potência e proporciona desempenho controlável e suave.
Cat

Ponto de Lubrificação Posicionado na Parte Superior

O ponto de lubrificação posicionado na parte superior torna a manutenção necessária confortável e fácil de ser realizada.

Especificações de Produto para H80s

Peso Operacional - Com Ferramenta 937 lb 425 kg
Classe de Energia 1000.1 pé·lbf 1356 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7 a 9 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 Miniescavadeiras de 7 a 9 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3 pol 75 mm
Frequência de Impacto 600-1.500 bpm 600-1.500 bpm
Pressão de Operação Mínima 1450.4 lb/pol² 10000 kPa
Peso Mínimo do Transportador 13199.1 lb 5987 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 70-130 lpm (18-34 gpm) 70-130 lpm (18-34 gpm)
Largura Total 19.1 pol 485 mm
Comprimento Total 21.1 pol 535 mm
Altura Total 56.4 pol 1433 mm
Altura - Sem Ferramenta 41.6 pol 1057 mm
Nível Sonoro 120 dB 120 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como H80s se compara com produtos comparados frequentemente.
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
360 View

Confira as Ofertas Atuais para  H80s

Exibir Mais Ofertas