B9

Martelos B9

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
1166.2 lb
529 kg
Classe de Energia
958.8 pé·lbf
1300 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (sem deslocamento lateral)
Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (sem deslocamento lateral)

Visão Geral

Usadas para demolições e construções.

Especificações de Produto para B9

Peso Operacional - Com Ferramenta 1166.2 lb 529 kg
Classe de Energia 958.8 pé·lbf 1300 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (sem deslocamento lateral) Miniescavadeiras de 7 a 10 Toneladas, Retroescavadeiras 415-450 (sem deslocamento lateral)
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 3.3 pol 85 mm
Frequência de Impacto 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm
Pressão de Operação Mínima 1846 lb/pol² 12728 kPa
Peso Mínimo do Transportador 18150.6 lb 8233 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Largura Total 15.7 pol 400 mm
Comprimento Total 20.9 pol 530 mm
Altura Total 69 pol 1753 mm
Altura - Sem Ferramenta 51.1 pol 1298 mm
Nível Sonoro 135 dB 135 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Extragrande Extragrande

Veja como B9 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B9

Kit de Manutenção do Martelo B9

Ferramentas B9 Incluídas

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B9
Kit de Manutenção do Martelo B9
Ferramentas B9 Incluídas

360 View

Confira as Ofertas Atuais para  B9

Exibir Mais Ofertas