B4

B4 Martelos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
350.5 lb
159 kg
Classe de Energia
272.9 pé·lbf
370 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299
Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 8

Aplicação

Aplicação

Os Martelos B Cat® são adequados para uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

As tubulações hidráulicas posicionadas com ergonomia são projetadas para otimizar a capacidade de manutenção, podem ser acessadas com facilidade e não precisam de ferramentas especiais. O alojamento foi posicionado para proteger contra força e sujeira durante o impacto, mas permite o acesso da chave. A pressão das tubulações hidráulicas e da cabeça traseira pode ser verificada e carregada enquanto o disjuntor é montado na máquina, permitindo o rápido monitoramento da condição do disjuntor.
Projeto Acionado a Gás

Projeto Acionado a Gás

O projeto acionado a gás oferece uma alta produção consistente ao longo do tempo, tornando o disjuntor confiável em aplicações como concreto, asfalto, rocha e valetamento.
Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

O estilo com topo plano/montado no topo fornece uma área de trabalho maior e visibilidade excelente do operador com uma pegada comum e padrão de furo para proporcionar versatilidade ideal. O estilo montado no topo aumenta a energia de impacto mantendo a força do triturador e a força do braço alinhadas. Um suporte montado no topo transferirá de volta uma tensão de mola e curvatura muito menor para a extremidade do braço, resultando em menos impacto na estrutura das máquinas. O complemento completo dos suportes de montagem está disponível para a opção pinada ou do acoplador.
Suporte de Montagem da Minicarregadeira Reprojetado

Suporte de Montagem da Minicarregadeira Reprojetado

O suporte de montagem da minicarregadeira reprojetado possui melhorias na passagem da mangueira e na entrada/saída com o novo degrau aparafusado e o degrau central atualizado. Os suportes são compatíveis com os Martelos Modelo H, os Martelos da Série E e os Compactadores de Chapa Vibratória CVP16 e CVP40.
Buchas de Encaixe Deslizante

Buchas de Encaixe Deslizante

As buchas de encaixe deslizante podem ser substituídas em campo e são fáceis de manter devido ao pino de travamento, prolongando a vida útil contra desgaste e reduzindo os custos de operação e propriedade. A bucha superior gira 360° e a bucha inferior tem duas posições e pode ser girada em 90°.

Especificações de Produto para B4

Peso Operacional - Com Ferramenta 350.5 lb 159 kg
Classe de Energia 272.9 pé·lbf 370 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299 Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2.1 pol 53 mm
Frequência de Impacto 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm
Pressão de Operação Mínima 1491.9 lb/pol² 10286 kPa
Peso Mínimo do Transportador 5599.7 lb 2540 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Largura Total 11.8 pol 300 mm
Comprimento Total 13.4 pol 340 mm
Altura Total 46.9 pol 1190 mm
Altura - Sem Ferramenta 32.7 pol 830 mm
Nível Sonoro 128 dB 128 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Pequena - Média Pequena - Média

Veja como B4 se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B4

Kit de Manutenção do Martelo B4

Ferramentas B4 Incluídas

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B4
Kit de Manutenção do Martelo B4
Ferramentas B4 Incluídas

360 View