B4 com Montagem Lateral

B4 com Montagem Lateral Martelos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
326.3 lb
148 kg
Classe de Energia
272.9 pé·lbf
370 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Os Martelos B Cat® são adequados para uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

As tubulações hidráulicas posicionadas com ergonomia são projetadas para otimizar a capacidade de manutenção, podem ser acessadas com facilidade e não precisam de ferramentas especiais. O alojamento foi posicionado para proteger contra força e sujeira durante o impacto, mas permite o acesso da chave. A pressão das tubulações hidráulicas e da cabeça traseira pode ser verificada e carregada enquanto o disjuntor é montado na máquina, permitindo o rápido monitoramento da condição do disjuntor.
Projeto Acionado a Gás

Projeto Acionado a Gás

O projeto acionado a gás oferece uma alta produção consistente ao longo do tempo, tornando o disjuntor confiável em aplicações como concreto, asfalto, rocha e valetamento.
Estilo Pinado/Montagem Lateral

Estilo Pinado/Montagem Lateral

Os martelos com estilo Pinado/Montagem Lateral fornecem mais flexibilidade e são mais adequados para trabalhos de rompimento em estradas ou construção. O número reduzido de juntas aparafusadas também fornece uma estrutura mais robusta que aumenta a longevidade do martelo.
Buchas de Encaixe Deslizante

Buchas de Encaixe Deslizante

As buchas de encaixe deslizante podem ser substituídas em campo e são fáceis de manter devido ao pino de travamento, prolongando a vida útil contra desgaste e reduzindo os custos de operação e propriedade. A bucha superior gira 360° e a bucha inferior tem duas posições e pode ser girada em 90°.
Incluído com Cada Martelo da Série B

Incluído com Cada Martelo da Série B

Todo Martelo da Série B inclui:
  • Kit de Ferramentas com Caixa de Armazenamento
  • 2 Ferramentas (1 x Cinzel Cônico 1 x Transversal)
  • Kit de Manutenção

Especificações de Produto para B4 com Montagem Lateral

Peso Operacional - Com Ferramenta 326.3 lb 148 kg
Classe de Energia 272.9 pé·lbf 370 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 2.1 pol 53 mm
Frequência de Impacto 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm
Pressão de Operação Mínima 1491.9 lb/pol² 10286 kPa
Peso Mínimo do Transportador 6613.9 lb 3000 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm)
Largura Total 10.9 pol 277 mm
Comprimento Total 18.7 pol 476 mm
Altura Total 46.5 pol 1182 mm
Altura - Sem Ferramenta 32.4 pol 822 mm
Nível Sonoro 128 dB 128 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Pinado Pinado

Veja como B4 com Montagem Lateral se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

360 View