B1

B1 Martelos

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso Operacional - Com Ferramenta
183.2 lb
83.1 kg
Classe de Energia
147.5 pé·lbf
200 J
Classe da Máquina
Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas
Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Aplicação

Aplicação

Os Martelos B Cat® são adequados para uma grande variedade de aplicações de construção e demolição leve, como quebra de calçadas e vias de concreto, pavimento, estradas, alvenaria, preparação do local e paisagismo e quebra de solo congelado para reparos na rede elétrica.
Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

Tubulações Hidráulicas Posicionadas com Ergonomia

As tubulações hidráulicas posicionadas com ergonomia são projetadas para otimizar a capacidade de manutenção, podem ser acessadas com facilidade e não precisam de ferramentas especiais. O alojamento foi posicionado para proteger contra força e sujeira durante o impacto, mas permite o acesso da chave. A pressão das tubulações hidráulicas e da cabeça traseira pode ser verificada e carregada enquanto o disjuntor é montado na máquina, permitindo o rápido monitoramento da condição do disjuntor.
Projeto Acionado a Gás

Projeto Acionado a Gás

O projeto acionado a gás oferece uma alta produção consistente ao longo do tempo, tornando o disjuntor confiável em aplicações como concreto, asfalto, rocha e valetamento.
Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

Estilo com Topo Plano/Montado no Topo

O estilo com topo plano/montado no topo fornece uma área de trabalho maior e visibilidade excelente do operador com uma pegada comum e padrão de furo para proporcionar versatilidade ideal. O estilo montado no topo aumenta a energia de impacto mantendo a força do triturador e a força do braço alinhadas. Um suporte montado no topo transferirá de volta uma tensão de mola e curvatura muito menor para a extremidade do braço, resultando em menos impacto na estrutura das máquinas. O complemento completo dos suportes de montagem está disponível para a opção pinada ou do acoplador.
Buchas de Encaixe Deslizante

Buchas de Encaixe Deslizante

As buchas de encaixe deslizante podem ser substituídas em campo e são fáceis de manter devido ao pino de travamento, prolongando a vida útil contra desgaste e reduzindo os custos de operação e propriedade. A bucha superior gira 360° e a bucha inferior tem duas posições e pode ser girada em 90°.
Incluído com Cada Martelo da Série B

Incluído com Cada Martelo da Série B

Todo Martelo da Série B inclui:
  • Kit de Ferramentas com Caixa de Armazenamento
  • 2 Ferramentas (1 x Cinzel Cônico 1 x Transversal)
  • Kit de Manutenção

Especificações de Produto para B1

Peso Operacional - Com Ferramenta 183.2 lb 83.1 kg
Classe de Energia 147.5 pé·lbf 200 J
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas Miniescavadeiras de 1 a 2 Toneladas
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 1.6 pol 40 mm
Frequência de Impacto 800-1.400 bpm 800-1.400 bpm
Pressão de Operação Mínima 1276 lb/pol² 8798 kPa
Peso Mínimo do Transportador 2420.7 lb 1098 kg
Fluxo Hidráulico Ideal 15-25 lpm (4-6,6 gpm) 15-25 lpm (4-6,6 gpm)
Largura Total 11.8 pol 300 mm
Comprimento Total 13.4 pol 340 mm
Altura Total 38.1 pol 968 mm
Altura - Sem Ferramenta 27.1 pol 688 mm
Nível Sonoro 122 dB 122 dB
Tamanho do Suporte de Montagem Pequena - Média Pequena - Média

Veja como B1 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Kit de Manutenção do Martelo B1

Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B1

Ferramentas B1 Incluídas

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Kit de Manutenção do Martelo B1
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B1
Ferramentas B1 Incluídas

360 View