Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 8
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 357.1 lb 162 kg |
| Classe de Energia | 272.9 pé·lbf 370 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299 Miniescavadeiras de 2 a 5 Toneladas, Minicarregadeiras/Pás-carregadeiras de Esteiras 216-299 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 2.1 pol 53 mm |
| Frequência de Impacto | 600-1.100 bpm 600-1.100 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1491.9 lb/pol² 10286 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 5599.7 lb 2540 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) 25-50 lpm (6,6-13,2 gpm) |
| Largura Total | 11.8 pol 300 mm |
| Comprimento Total | 13.4 pol 340 mm |
| Altura Total | 47 pol 1195 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 34.1 pol 865 mm |
| Nível Sonoro | 124 dB 124 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pequena - Média Pequena - Média |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Conteúdo da Caixa de Ferramentas do Martelo B4s
Kit de Manutenção do Martelo B4s
Ferramentas B4s Incluídas