Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 6
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 562.2 lb 255 kg |
| Classe de Energia | 501.5 pé·lbf 680 J |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 2.7 pol 68 mm |
| Frequência de Impacto | 500-900 bpm 500-900 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1775 lb/pol² 12238 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 8000.6 lb 3629 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) 40-70 lpm (10,6-18,5 gpm) |
| Largura Total | 14 pol 355 mm |
| Comprimento Total | 26.4 pol 671 mm |
| Altura Total | 53.3 pol 1353 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 36.5 pol 926 mm |
| Nível Sonoro | 128 dB 128 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pinado Pinado |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Itens incluídos do Martelo com Montagem Lateral B6.
Kit de manutenção do Martelo com Montagem Lateral B6.
Vista de perto da montagem do Martelo com Montagem Lateral B6.