Visão Geral
Usadas para demolições e construções.
Especificações-chave
Exibição 1-6 de 7
| Peso Operacional - Com Ferramenta | 802.5 lb 364 kg |
| Classe de Energia | 848.2 pé·lbf 1150 J |
| Classe da Máquina | Retroescavadeiras 415-444 Retroescavadeiras 415-444 |
| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 3 pol 75 mm |
| Frequência de Impacto | 400 - 800 bpm 400 - 800 bpm |
| Pressão de Operação Mínima | 1704.1 lb/pol² 11749 kPa |
| Peso Mínimo do Transportador | 13227.7 lb 6000 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Largura Total | 15.2 pol 385 mm |
| Comprimento Total | 27.5 pol 698 mm |
| Altura Total | 59.6 pol 1514 mm |
| Altura - Sem Ferramenta | 43.5 pol 1106 mm |
| Nível Sonoro | 133 dB 133 dB |
| Tamanho do Suporte de Montagem | Pinado Pinado |
Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.
COMPARAR TODOS OS MODELOSFoto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita