| Diâmetro do Eixo da Ferramenta | 3 pol 75 mm |
| Comprimento Total | 27.4 pol 695 mm |
| Peso | 46.3 lb 21 kg |
| Compatibilidade | Martelo B8 Martelo B8 |
Ferramentas Cone B8, Recolhimento
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 27.4 pol
- 695 mm
- Peso
- 46.3 lb
- 21 kg
Especificações de Produto para Cone B8, Recolhimento
Veja como Cone B8, Recolhimento se compara com produtos comparados frequentemente.
Acessórios para Martelo
Cone B8, Recolhimento
selecionado
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 27.4 pol
- 695 mm
- Peso
- 46.3 lb
- 21 kg
Acessórios para Martelo
Cone B8
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 29.7 pol
- 755 mm
- Weight
- 54.2 lb
- 24.6 kg
Acessórios para Martelo
Cinzel de Corte Transversal B8
- Diâmetro do Eixo da Ferramenta
- 3 pol
- 75 mm
- Comprimento Total
- 29.7 pol
- 755 mm
- Weight
- 52 lb
- 23.6 kg
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita