Sem Ponta B2

Sem Ponta B2 Ferramentas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Diâmetro do Eixo da Ferramenta
1.8 pol
45 mm
Comprimento Total
19.7 pol
500 mm
Peso
12.3 lb
5.6 kg

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Barramina

Barramina

Ferramenta de propósito geral em que a ponta melhora a velocidade de penetração. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, rocha dura e vala.
Cone

Cone

Ferramenta multiuso que pode fazer furos circulares em material macio. O ponto melhora a velocidade de penetração, mas não há controle da direção da fratura. Para uso em concreto, base rochosa e rocha dura.
Ferramenta sem Corte

Ferramenta sem Corte

Estilhaça com vibração, em vez de penetração. Para uso em concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.
Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Cinzel (Corte Transversal e Paralelo)

Auxilia na criação e controle de uma linha de fratura precisa. Para uso em pavimentação, concreto, base rochosa, vala, operação em declives e linhas de corte.

Especificações de Produto para Sem Ponta B2

Diâmetro do Eixo da Ferramenta 1.8 pol 45 mm
Comprimento Total 19.7 pol 500 mm
Peso 12.3 lb 5.6 kg
Compatibilidade Martelo B2 Martelo B2

Veja como Sem Ponta B2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Sem Ponta B2

Exibir Mais Ofertas