H180 GC

H180 GC Martelos GC

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Sopros por Minuto
200 a 250
200 a 250
Peso Operacional Mínimo
10581 lb
4799 kg
Fluxo Mínimo Nominal
58 gpm
220 l/min

Recursos em um Instante

Alto Desempenho

Alto Desempenho

        
  • O grande diâmetro da ferramenta do martelo tem alto poder de impacto para ajudar a quebrar rochas resistentes e aplicações de concreto no local de trabalho.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são projetados com alto poder e rápida frequência de impacto para ajudar a romper o material rapidamente e aumentar a eficiência e a produção.
  •     
  • Os Martelos Cat GC são totalmente testados e validados com máquinas correspondentes, resultando em melhor desempenho e compatibilidade.
Fáceis de Manter

Fáceis de Manter

        
  • A bucha inferior deslizante e giratória em 90 graus permite fácil substituição no campo, ajudando a reduzir o tempo de serviço e prolongar a vida útil.
  •     
  • O acesso rápido e fácil às áreas de manutenção ajuda a simplificar a manutenção do martelo.
  •     
  • A inspeção diária de ferramentas e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o martelo ainda montado na máquina.
  •     
  • As ferragens de conexão reforçadas e os processos fáceis de aperto dos parafusos ajudam a fornecer juntas fortes e duráveis e prolongam a vida útil do martelo.
Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade e Durabilidade

        
  • As células de energia são fabricadas com liga de aço de alta qualidade e tratamento térmico em dois estágios para ajudar a aumentar a durabilidade e reduzir os custos de serviço.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
  •     
  • O kit de linhas de martelo Cat com roteamento de óleo de retorno independente ajuda a evitar a contaminação do sistema hidráulico principal.

Especificações de Produto para H180 GC

Sopros por Minuto 200 a 250 200 a 250
Peso Operacional Mínimo 10581 lb 4799 kg
Fluxo Mínimo Nominal 58 gpm 220 l/min
Fluxo Máximo Nominal 71 gpm 270 l/min
Pressão de Operação Mínima 2843 lb/pol² 19600 kPa
Pressão de Operação Máxima 3408 lb/pol² 23500 kPa
Diâmetro do Eixo da Ferramenta 7.3 pol 185 mm
Peso Mínimo do Transportador 88184 lb 40 t
Peso Máximo do Transportador 121253 lb 55 t

Veja como H180 GC se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Martelo Cat H180 GC (montagem superior)

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Manutenção do martelo no nível do solo

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador

Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelo Cat H180 GC (montagem superior)
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Manutenção do martelo no nível do solo
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) trabalhando
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) na escavadeira
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) e operador
Martelo Cat H120 GC (montagem superior) abrindo vala

Martelos Cat® GC | Principais Recursos e Benefícios

Martelos Cat® GC | Principais Recursos e Benefícios