Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 678-7636

Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 678-7636 Acopladores do Tipo S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso
397 lb
180 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
5 ton (US)
5 ton (US)
Largura
13.3 pol
338 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Durabilidade Inigualável

  • Os componentes do acoplador mais importantes estão protegidos dentro do alojamento do acoplador de fundição, podendo ser acessado facilmente se necessário.
  • O acoplador é feito de peças fundidas, garantindo um projeto durável e confiável que atende às demandas do seu trabalho.
  • A ampla superfície de contato para conectar acessórios impede o desgaste excessivo.
  • O baixo limite de peso da construção mantém a força de desagregação consistente.
  • A cunha de travamento reforçada e a força hidráulica mantêm os acessórios presos e seguros.
Cat

Versatilidade Aprimorada

        
  • A troca de accessórios é rápida e fácil.
  •     
  • Os acessórios podem ser compartilhados entre máquinas do mesmo porte.
  •     
  • O gancho de levantamento permite que objetos sejam levantados com uma corrente ou cinta.
Cat

Segurança Líder do Setor

        
  • A tecnologia e os recursos do SecureLock™ conduzem o setor com segurança
              
    • Alívio de pressão - limita o sistema a 300 bar (4.351 lb/pol²) para proteger o cilindro ou a cunha de travamento contra danos
    •         
    • Bloqueio hidráulico - verificar a válvula evita o retorno de fluxo hidráulico
    •         
    • Sensor – mede a posição da cunha de travamento e indica o status do acoplamento para o operador
    •         
    • Mola Mecânica – mantém a cunha de travamento na posição de travamento, mesmo no caso de perda de pressão hidráulica
    •     
        
  •     
  • O travamento visual no acoplador e no monitor da máquina dá ao operador a garantia de que o acessório está conectado
  •     
  • Os operadores podem trocar os acessórios de forma independente, ficando seguros na cabine
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

        
  • O localizador de acessórios Cat® PL161 faz o rastreio dos acessórios em todo o local de trabalho com visibilidade de localização por Bluetooth.
  •     
  • Monitore o uso dos acessórios capturando as horas de trabalho reais para um planejamento de manutenção mais inteligente.
  •     
  • Visualize as máquinas e os acessórios juntos no VisionLink™ para ter total visibilidade e gerenciamento da frota.
  •     
  • Projeto resistente e livre de manutenção com uma bateria com até dois anos de duração.

Especificações de Produto para Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 678-7636

Peso 397 lb 180 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 5 ton (US) 5 ton (US)
Largura 13.3 pol 338 mm
Comprimento Total 18.9 pol 480 mm
Classe da Máquina 12-19 tons 12-19 tons
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar

Veja como Acoplador de Escavadeira Tipo S S60: 678-7636 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Articulação S60 - M312

Acoplador de Articulação S60 - 312

Acoplador de Articulação S60 - M315

Acoplador de Articulação S60 - M312
Acoplador de Articulação S60 - 312
Acoplador de Articulação S60 - M315