Feixe de Nivelamento: 637-6959

Feixe de Nivelamento: 637-6959 Feixes de Nivelamento

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Largura
49 pol
1250 mm
Altura
13 pol
330 mm
Profundidade
49 pol
1252 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Mais Produtividade

Mais Produtividade

        
  • Escolha o tamanho que melhor se adapta ao seu trabalho, com larguras de 1.250 a 3.000 mm (49 a 118 pol). Os tamanhos menores podem comportar larguras de calçadas sem retrabalho, enquanto os tamanhos maiores podem nivelar áreas maiores em um curto espaço de tempo.
  •     
  • Obtenha um plano exato com seus feixes de nivelamento. Quando usados com um mecanismo de rotação/inclinação, os feixes de nivelamento são compatíveis com a tecnologia Grade da sua máquina.
  •     
  • Obtenha uma melhor retenção do material com laterais estendidas firmes e sólidas e chapas laterais com extensão de altura.
  •     
  • Trabalhe em argila, lodo ou outros materiais úmidos e pegajosos e evite que eles grudem no rolete com o escrêiper ajustável.
  •     
  • Corte pilhas de material com grandes aberturas na parte superior do feixe para transbordamento de material.
Durabilidade Confiável

Durabilidade Confiável

        
  • Além disso, a proteção contra desgaste altamente resistente à abrasão na parte inferior do feixe protege a estrutura de cascalho ou outros tipos de materiais abrasivos.
  •     
  • A estrutura soldada do feixe aumenta a integridade estrutural. 
  •     
  • Chapas de suporte adicionadas à estrutura para serviços pesados amplia a resistência e a vida útil geral do feixe.
  •     
  • Borda de desgaste mais profunda na parte inferior para uma vida útil mais longa do feixe e retenção e fluxo de material.
Altamente Versátil

Altamente Versátil

        
  • Combine o feixe de nivelamento com um mecanismo de rotação/inclinação para obter um uso mais dinâmico. Use a rotação bidirecional de 360° e para esquerda e direita de 45° do mecanismo de rotação/inclinação.
  •     
  • Ajuste o rolete, com rolamentos em ambas as extremidades, para o nível desejado de compactação dependendo do tipo de material.
  •     
  • Alinhe a largura adequada do feixe ao trabalho ou à aplicação com a flexibilidade dos diversos tamanhos de suporte aparafusado para encaixe em vários tamanhos de acopladores, mecanismos de rotação/inclinação e máquinas.
  •     
  • Use o feixe de nivelamento para nivelar cascalho, solo e outros materiais soltos, suavizar superfícies e compactar o solo.
Tecnologia Integrada

Tecnologia Integrada

        
  • O localizador de acessórios Cat PL161 é um dispositivo Bluetooth® projetado padrão de fábrica no feixe de nivelamento, desenvolvido para permitir que os usuários saibam onde os acessórios estão em todos os locais de trabalho, reduzir o número de acessórios perdidos e planejar a manutenção e substituição de acessórios.
  •     
  • Economize mais tempo e energia com o recurso de reconhecimento de ferramenta de trabalho disponível. Uma simples agitada da ferramenta acoplada confirma sua identidade e garante que todas as configurações do acessório (pressão, fluxo e dimensões) estejam corretas para você trabalhar com rapidez e eficiência, tirando proveito de recursos adicionais fáceis de usar.
  •     
  • O PL161 integra-se facilmente ao VisionLink® para gerenciamento completo da frota de máquinas e acessórios a partir de um smartphone ou painel de tablet para visualizar detalhes de localização e rastreamento.
Observação: O reconhecimento da ferramenta de trabalho está disponível em modelos de escavadeiras selecionados. As configurações automatizadas do acessório devem ser habilitadas em cada configuração da máquina.
Periodicamente, são adicionadas novas medições de acessórios ao software da máquina. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

Especificações de Produto para Feixe de Nivelamento: 637-6959

Largura 49 pol 1250 mm
Altura 13 pol 330 mm
Profundidade 49 pol 1252 mm
Diâmetro do Rolete 11.75 pol 298.5 mm
Peso 860 lb 390 kg
Observação A altura é medida sem o suporte. A altura é medida sem o suporte.

Veja como Feixe de Nivelamento: 637-6959 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Feixe de Nivelamento de 1.250 mm (49 pol)

Feixe de Nivelamento de 1.250 mm (49 pol)