Acoplador de Escavadeira Tipo S S70: 678-7637

Acoplador de Escavadeira Tipo S S70: 678-7637 Acopladores do Tipo S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso
606 lb
275 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
8 ton (US)
8 ton (US)
Largura
17.6 pol
448 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Durabilidade Inigualável

  • Os componentes do acoplador mais importantes estão protegidos dentro do alojamento do acoplador de fundição, podendo ser acessado facilmente se necessário.
  • O acoplador é feito de peças fundidas, garantindo um projeto durável e confiável que atende às demandas do seu trabalho.
  • A ampla superfície de contato para conectar acessórios impede o desgaste excessivo.
  • O baixo limite de peso da construção mantém a força de desagregação consistente.
  • A cunha de travamento reforçada e a força hidráulica mantêm os acessórios presos e seguros.
Cat

Versatilidade Aprimorada

        
  • A troca de accessórios é rápida e fácil.
  •     
  • Os acessórios podem ser compartilhados entre máquinas do mesmo porte.
  •     
  • O gancho de levantamento permite que objetos sejam levantados com uma corrente ou cinta.
Cat

Segurança Líder do Setor

        
  • A tecnologia e os recursos do SecureLock™ conduzem o setor com segurança
              
    • Alívio de pressão - limita o sistema a 300 bar (4.351 lb/pol²) para proteger o cilindro ou a cunha de travamento contra danos
    •         
    • Bloqueio hidráulico - verificar a válvula evita o retorno de fluxo hidráulico
    •         
    • Sensor – mede a posição da cunha de travamento e indica o status do acoplamento para o operador
    •         
    • Mola Mecânica – mantém a cunha de travamento na posição de travamento, mesmo no caso de perda de pressão hidráulica
    •     
        
  •     
  • O travamento visual no acoplador e no monitor da máquina dá ao operador a garantia de que o acessório está conectado
  •     
  • Os operadores podem trocar os acessórios de forma independente, ficando seguros na cabine
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

        
  • O localizador de acessórios Cat® PL161 faz o rastreio dos acessórios em todo o local de trabalho com visibilidade de localização por Bluetooth.
  •     
  • Monitore o uso dos acessórios capturando as horas de trabalho reais para um planejamento de manutenção mais inteligente.
  •     
  • Visualize as máquinas e os acessórios juntos no VisionLink™ para ter total visibilidade e gerenciamento da frota.
  •     
  • Projeto resistente e livre de manutenção com uma bateria com até dois anos de duração.

Especificações de Produto para Acoplador de Escavadeira Tipo S S70: 678-7637

Peso 606 lb 275 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 8 ton (US) 8 ton (US)
Largura 17.6 pol 448 mm
Comprimento Total 23.62 pol 600 mm
Classe da Máquina 16-30 tons 16-30 tons
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar

Veja como Acoplador de Escavadeira Tipo S S70: 678-7637 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Articulação S70 - B/M320

Acoplador de Articulação S70 - CB

Acoplador de Articulação S70 - B/M320
Acoplador de Articulação S70 - CB