| Peso | 108 lb 49 kg |
| Capacidade de Ganchos de Levantamento | 4409.2 lb 2000 kg |
| Largura | 11.1 pol 281 mm |
| Comprimento Total | 19.5 pol 496 mm |
| Altura Total | 10.7 pol 271 mm |
| Diâmetro do Pino | 1.8 pol 45 mm |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
| Hidráulica Necessária | Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado |
| Pressão de Operação Máxima | 4351.1 lb/pol² 300 bar |
| Tipo de Acoplador | Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 |
Acopladores do Tipo S Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas LCS com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Peso
- 108 lb
- 49 kg
- Capacidade de Ganchos de Levantamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Largura
- 11.1 pol
- 281 mm
Visão Geral
O Acoplador do Tipo S é um acoplador dedicado estilo engate rápido Cat "Pin Grabber". Ele assegura uma capacidade de troca de ferramentas em uma frota de máquinas com diferentes plataformas. O encaixe justo consistente ao acessório, o baixo deslocamento e a confiabilidade são as características-chave.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas LCS com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40
Veja como Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas LCS com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 se compara com produtos comparados frequentemente.
Acopladores - Escavadeira
Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas LCS com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40
selecionado
- Peso
- 108 lb
- 49 kg
- Capacidade de Ganchos de Levantamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Largura
- 11.1 pol
- 281 mm
Acopladores - Escavadeira
Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40
- Peso
- 105.8 lb
- 48 kg
- Capacidade de Ganchos de Levantamento
- 4409.2 lb
- 2000 kg
- Largura
- 11.1 pol
- 281 mm
Acopladores - Escavadeira
Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-45 LCS de 7 a 9 Toneladas
- Peso
- 209.4 lb
- 95 kg
- Capacidade de Ganchos de Levantamento
- 6613.9 lb
- 3000 kg
- Largura
- 13.5 pol
- 343 mm
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita
Confira as Ofertas Atuais para Miniescavadeiras de 5-6 Toneladas LCS com Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40
Exibir Mais Ofertas