Manual de Miniescavadeiras de 2 Toneladas

Manual de Miniescavadeiras de 2 Toneladas Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
37.5 lb
17 kg
Largura
9.4 pol
240 mm
Comprimento
14.1 pol
358 mm

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 2 Toneladas

Peso 37.5 lb 17 kg
Largura 9.4 pol 240 mm
Comprimento 14.1 pol 358 mm
Altura Total 7.6 pol 192 mm
Diâmetro do Pino 1.4 pol 35 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 2 Toneladas Miniescavadeiras de 2 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 2 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Manual de Miniescavadeiras de 2 Toneladas

Exibir Mais Ofertas