Manual de Miniescavadeiras de 1 Tonelada

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira Manual de Miniescavadeiras de 1 Tonelada

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
35.3 lb
16 kg
Largura
7.2 pol
182 mm
Comprimento
11.7 pol
297 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 1 Tonelada

Peso 35.3 lb 16 kg
Largura 7.2 pol 182 mm
Comprimento 11.7 pol 297 mm
Altura Total 7 pol 179 mm
Diâmetro do Pino 1.2 pol 30 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 1 Tonelada Miniescavadeiras de 1 Tonelada
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 1 Tonelada se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Manual de Miniescavadeiras de 1 Tonelada

Exibir Mais Ofertas