Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 LCS de 3 Toneladas

Acopladores do Tipo S Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 LCS de 3 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
94.8 lb
43 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
4409.2 lb
2000 kg
Largura
10 pol
254 mm

Visão Geral

O Acoplador do Tipo S é um acoplador dedicado estilo engate rápido Cat "Pin Grabber". Ele assegura uma capacidade de troca de ferramentas em uma frota de máquinas com diferentes plataformas. O encaixe justo consistente ao acessório, o baixo deslocamento e a confiabilidade são as características-chave.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 7

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

Cilindro hidráulico com válvulas de controle da pressão, de retenção e alívio incluídas. O Locking Control System (LCS, Sistema de Controle de Travamento) incorpora um sensor de posição eletrônico integrado no cilindro hidráulico do acoplador rápido. Esse sensor oferece entrada precisa e confiável para um processador eletrônico montado dentro do acoplador rápido. Esse microprocessador fornece comunicação digital com a máquina da Miniescavadeira Hidráulica de Última Geração (ECM) por meio de uma fiação elétrica.
Indicador de Travamento

Indicador de Travamento

A haste de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.
Gancho de Levantamento

Gancho de Levantamento

O gancho de levantamento integrado permite que o operador alterne tarefas para levantar sem a troca de ferramentas ou acoplador.
Perfil Baixo/Altura de Construção

Perfil Baixo/Altura de Construção

O acoplador rápido de altura de construção baixo com deslocamento mínimo resulta na redução mínima de desagregação.
Componentes Protegidos

Componentes Protegidos

Todos os componentes são integrados dentro do alojamento do acoplador e protegidos contra contaminantes e o impacto de força em potencial.
Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

Mecanismo de Travamento do Tipo Cunha

O mecanismo de travamento do tipo cunha minimiza a carga de impacto sobre o cilindro hidráulico.

Especificações de Produto para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 LCS de 3 Toneladas

Peso 94.8 lb 43 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 4409.2 lb 2000 kg
Largura 10 pol 254 mm
Comprimento Total 18.5 pol 470 mm
Altura Total 10.3 pol 262 mm
Diâmetro do Pino 1.6 pol 40 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Pressão de Operação Máxima 4351.1 lb/pol² 300 bar
Tipo de Acoplador Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40

Veja como Engate Rápido Cat "Pin Grabber" S-40 LCS de 3 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita