Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ de Inclinação - Miniescavadeira Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
255.7 lb
116 kg
Largura Total
11.7 pol
298 mm
Comprimento
22.6 pol
574 mm

Especificações de Produto para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Peso 255.7 lb 116 kg
Largura Total 11.7 pol 298 mm
Comprimento 22.6 pol 574 mm
Altura Total 21.5 pol 546 mm
Método de Acionamento Atuador Giratório Helicoidal Atuador Giratório Helicoidal
Fluxo Hidráulico 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm) 7,6-15,1 lpm (2-4 gpm)
Pressão Hidráulica - Atuador 3002.3 lb/pol² 207 bar
Pressão Hidráulica - Acoplador 3655 lb/pol² 252 bar
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 5 Toneladas Miniescavadeiras de 5 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 180 graus 180 graus

Veja como Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 5 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Exibir Mais Ofertas