Foto em Estúdio

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ de Inclinação - Miniescavadeira Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
448.2 lb
203.3 kg
Largura Total
14.6 pol
370 mm
Comprimento
24.5 pol
622 mm

Visão Geral

Oferece mais produtividade e economia para os clientes. Os operadores têm a possibilidade de inclinar ferramentas de trabalho compatíveis tendo em vista mais versatilidade e produtividade no local de trabalho.

Especificações de Produto para Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Peso 448.2 lb 203.3 kg
Largura Total 14.6 pol 370 mm
Comprimento 24.5 pol 622 mm
Altura Total 23.7 pol 601 mm
Método de Acionamento Atuador Giratório Helicoidal Atuador Giratório Helicoidal
Fluxo Hidráulico 19-26,5 lpm (5-7 gpm) 19-26,5 lpm (5-7 gpm)
Pressão Hidráulica - Atuador 3002.3 lb/pol² 207 bar
Pressão Hidráulica - Acoplador 4641.2 lb/pol² 320 bar
Diâmetro do Pino 2 pol 50 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 8 Toneladas Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação +/- 180 graus 180 graus

Veja como Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 8 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Engate Rápido Cat "Pin Grabber" do Pino de Travamento Duplo de Inclinação de Miniescavadeiras de 8 Toneladas

Exibir Mais Ofertas