Hidráulica de Miniescavadeiras de 10 Toneladas

Hidráulica de Miniescavadeiras de 10 Toneladas Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
337.3 lb
153 kg
Largura
14.9 pol
379 mm
Comprimento
30.5 pol
775 mm

Recursos em um Instante

Travamento do Cilindro Hidráulico

Travamento do Cilindro Hidráulico

A trava do cilindro hidráulico mantém pressão positiva sobre o pino da caçamba, o que garante uma conexão consistente e confiável com o acessório.
Trava Secundária

Trava Secundária

A trava secundária é independente do cilindro e verifica a conexão do acessório com a máquina.
Lingueta de Verificação Visual

Lingueta de Verificação Visual

A lingueta de verificação visual permite que o operador confirme visualmente, da cabine, que o acoplador fixou o acessório no lugar certo de maneira adequada.

Especificações de Produto para Hidráulica de Miniescavadeiras de 10 Toneladas

Peso 337.3 lb 153 kg
Largura 14.9 pol 379 mm
Comprimento 30.5 pol 775 mm
Altura Total 7.6 pol 348 mm
Diâmetro do Pino 2.4 pol 60 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 10 Toneladas Miniescavadeiras de 10 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado

Veja como Hidráulica de Miniescavadeiras de 10 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Hidráulica de Miniescavadeiras de 10 Toneladas

Exibir Mais Ofertas