Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas, Inclinação

Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas, Inclinação Acopladores de Travamento do Pino - Miniescavadeiras

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
256.2 lb
116.2 kg
Largura
16.9 pol
428.1 mm
Comprimento
23.8 pol
605.3 mm

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas, Inclinação

Peso 256.2 lb 116.2 kg
Largura 16.9 pol 428.1 mm
Comprimento 23.8 pol 605.3 mm
Altura Total 22.3 pol 566.71 mm
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 8 Toneladas Miniescavadeiras de 8 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado
Faixa do Ângulo de Inclinação 90° à Esquerda/Direita 90° à Esquerda/Direita

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas, Inclinação se compara com produtos comparados frequentemente.
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
Confira as Ofertas Atuais para  Manual de Miniescavadeiras de 8 Toneladas, Inclinação

Exibir Mais Ofertas