Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação DB): 389-8070

Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação DB): 389-8070

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso Mínimo do Transportador
40 ton (US)
40 ton (US)
Peso Máximo do Transportador
30 ton (US)
30 ton (US)
Weight
1370 lb
621 kg

Visão Geral

Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" oferecem um novo nível de produtividade e versatilidade para as operações. Adicione a capacidade de trocar acessórios de maneira rápida e conveniente durante as operações, mantendo-se alinhado às normas de segurança mundiais.

Especificações de Produto para Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação DB): 389-8070

Peso Mínimo do Transportador 40 ton (US) 40 ton (US)
Peso Máximo do Transportador 30 ton (US) 30 ton (US)
Weight 1370 lb 621 kg
Diâmetro do Pino do Acessório - Braço (frontal) 3.54 pol 90 mm
Diâmetro do Pino do Acessório - Elo (traseiro) 3.15 pol 80 mm
Extensão do Pino - Mínima 18.86 pol 479 mm
Extensão do Pino - Máxima 23.35 pol 593 mm
Limite de Carga Útil do Olhal de Levantamento 30865 lb 14000 kg
Largura - Interface da Máquina 23.20 pol 590 mm
Largura - Interface do Acessório 15.00 pol 380 mm

Veja como Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação DB): 389-8070 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Engate Rápido com Articulação DB

Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.

Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.

Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado

Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus

Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Acoplador de Engate Rápido com Articulação DB
Limpeza do local com Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber", garra Pro Plus e caçamba.
Os Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" são simples de manter com um ponto de lubrificação central.
Mecanismo de travamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" engatado
Escova de limpeza do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" com Ancinho e garra Pro Plus
Uso do olhal de levantamento do Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" para realocar uma caixa de vala.

Confira as Ofertas Atuais para  Acoplador de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" (Articulação DB): 389-8070

Exibir Mais Ofertas