Pulverizador Primário P332

Pulverizadores Primários Pulverizador Primário P332

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.9 s
1.9 s
Tempo de Ciclo – Fechado
1.3 s
1.3 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal
563 Sh Ton
5010 kN

Visão Geral

Os Pulverizadores Primários Cat Série P300 são projetados para aplicações como corte, quebra e esmagamento de estruturas de concreto durante a demolição.

Especificações de Produto para Pulverizador Primário P332

Tempo de Ciclo - Aberto 1.9 s 1.9 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1.3 s 1.3 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 563 Sh Ton 5010 kN
Força de Esmagamento - Ponta 162 Sh Ton 1440 kN
Força de Esmagamento - Dente Principal 215 Sh Ton 1910 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 4786 lb/pol² 33000 kPa
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 74 gpm 280 l/min
Circuito de Rotação - Máx. Pressão do Óleo 2321 lb/pol² 16000 kPa
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo de Óleo 11 gpm 40 l/min
Profundidade da Mandíbula 32.3 pol 820 mm
Comprimento do Cortador 7.9 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 51.8 pol 1315 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 26 pol 660 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 15 pol 380 mm
Comprimento 92.5 pol 2350 mm
Altura 78.9 pol 2005 mm
Largura 39.6 pol 1005 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 7330 lb 3325 kg
Mínimo da Escavadeira 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb)
Máximo da Escavadeira 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb)

Veja como Pulverizador Primário P332 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Pulverizador Primário Cat P332

Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352

Pulverizador Cat P345 demolindo prédio

Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos

Pulverizador Primário Cat P332
Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demolindo prédio
Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos

Confira as Ofertas Atuais para  Pulverizador Primário P332

Exibir Mais Ofertas