Pulverizador Primário P324

Pulverizador Primário P324 Pulverizadores Primários

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.8 s
1.8 s
Tempo de Ciclo – Fechado
1.2 s
1.2 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal
446 Sh Ton
3965 kN

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

ALTO DESEMPENHO

ALTO DESEMPENHO

        
  • As mandíbulas do pulverizador Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina e ajudar a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • Posicione com precisão as mandíbulas do pulverizador primário com rotação de 360 graus e visibilidade da mandíbula móvel durante a demolição.
  •     
  • A válvula Speed Booster equilibra ativamente a velocidade e a potência, proporcionando tempos de ciclo rápidos e forte força de fechamento para ajudar a aumentar a produtividade.
FÁCIL MANUTENÇÃO

FÁCIL MANUTENÇÃO

        
  • As peças de desgaste substituíveis podem ser trocadas rapidamente no campo e não requerem soldagem de superfície para ajudar a reduzir o tempo de serviço.
  •     
  • A inspeção diária de peças de desgaste e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o pulverizador ainda montado na máquina.
  •     
  • Execute a manutenção com segurança com fácil acesso através de um painel de inspeção.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito.
  •     
  • As dobradiças reforçadas da haste do cilindro na mandíbula móvel são projetadas para ajudar a aumentar a durabilidade e a vida útil do pulverizador.
  •     
  • A proteção do cilindro em forma de C oferece proteção extra contra demolição de concreto.
  •     
  • Os pulverizadores Cat têm uso versátil em aplicações de demolição, tornando-os sua escolha para uma ampla variedade de locais de trabalho.
AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

        
  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em todos os pulverizadores.
  •     
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Pulverizadores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®.
  •     
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

        
  • Compartilhe pulverizadores e outros acessórios da mesma classe de tamanho em várias máquinas adicionando um acoplador rápido.
  •     
  • Reduza significativamente o tempo necessário para trocar os acessórios ao usar um acoplador rápido.
  •     
  • Os acopladores rápidos acrescentam um novo nível de segurança ao seu local de trabalho, com a capacidade de trocar acessórios enquanto o operador permanece na cabine com redundâncias integradas para manter seus acessórios seguros em caso de perda de pressão.
  •     
  • Uma variedade de acopladores está disponível para atender às suas necessidades específicas:
              
    • Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" – sistema de pinos dedicado
    •         
    • Acopladores Dedicados CW – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores Tipo S – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores CW de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador CW com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •         
    • Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador tipo S com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •     
        

Especificações de Produto para Pulverizador Primário P324

Tempo de Ciclo - Aberto 1.8 s 1.8 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1.2 s 1.2 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 446 Sh Ton 3965 kN
Força de Esmagamento - Ponta 132 Sh Ton 1175 kN
Força de Esmagamento - Dente Principal 182 Sh Ton 1620 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 4786 lb/pol² 33000 kPa
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 59 gpm 225 l/min
Circuito de Rotação - Máx. Pressão do Óleo 2031 lb/pol² 14000 kPa
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo de Óleo 11 gpm 40 l/min
Profundidade da Mandíbula 28.7 pol 730 mm
Comprimento do Cortador 7.9 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 47.6 pol 1210 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 25.2 pol 640 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 15 pol 380 mm
Comprimento 90.7 pol 2305 mm
Altura 66.9 pol 1700 mm
Largura 31.1 pol 790 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 6074 lb 2755 kg
Mínimo da Escavadeira 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb)
Máximo da Escavadeira 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb)

Veja como Pulverizador Primário P324 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Pulverizador Primário Cat P324

Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352

Pulverizador Cat P345 demolindo prédio

Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos

Pulverizador Primário Cat P324
Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demolindo prédio
Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos