Pulverizador Primário P365

Pulverizadores Primários Pulverizador Primário P365

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
2.1 s
2.1 s
Tempo de Ciclo – Fechado
1.6 s
1.6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal
824 Sh Ton
7330 kN

Visão Geral

Os Pulverizadores Primários Cat Série P300 são projetados para aplicações como corte, quebra e esmagamento de estruturas de concreto durante a demolição.

Especificações de Produto para Pulverizador Primário P365

Tempo de Ciclo - Aberto 2.1 s 2.1 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1.6 s 1.6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 824 Sh Ton 7330 kN
Força de Esmagamento - Ponta 228 Sh Ton 2030 kN
Força de Esmagamento - Dente Principal 301 Sh Ton 2675 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 4786 lb/pol² 33000 kPa
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 119 gpm 450 l/min
Circuito de Rotação - Máx. Pressão do Óleo 2321 lb/pol² 16000 kPa
Circuito de Rotação - Máx. Fluxo de Óleo 13 gpm 50 l/min
Profundidade da Mandíbula 42.7 pol 1085 mm
Comprimento do Cortador 8.9 pol 225 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 64.4 pol 1635 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 32.3 pol 820 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 20.5 pol 520 mm
Comprimento 112.8 pol 2865 mm
Altura 99.2 pol 2520 mm
Largura 42.7 pol 1085 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 13735 lb 6230 kg
Mínimo da Escavadeira 65.000 kg (143.300 lb) 65.000 kg (143.300 lb)
Máximo da Escavadeira 95.000 kg (209.400 lb) 95.000 kg (209.400 lb)

Veja como Pulverizador Primário P365 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Pulverizador Primário Cat P365

Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352

Pulverizador Cat P345 demolindo prédio

Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos

Pulverizador Primário Cat P365
Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demolindo prédio
Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos

Confira as Ofertas Atuais para  Pulverizador Primário P365

Exibir Mais Ofertas