Visão Geral
Os Pulverizadores Secundários Cat Série P200 foram projetados para reduzir o tamanho dos detritos, limpar um local de trabalho e separar o concreto do vergalhão no nível do solo após a demolição.
Especificações-chave
Os Pulverizadores Secundários Cat Série P200 foram projetados para reduzir o tamanho dos detritos, limpar um local de trabalho e separar o concreto do vergalhão no nível do solo após a demolição.
Exibição 1-6 de 5
| Tempo de Ciclo - Aberto | 1.9 s 1.9 s |
| Tempo de Ciclo – Fechado | 1.3 s 1.3 s |
| Força de Esmagamento - Cortador Principal | 409 Sh Ton 3640 kN |
| Força de Esmagamento - Ponta do Cortador | 129 Sh Ton 1145 kN |
| Força de Esmagamento - Ponta do Dente | 224 Sh Ton 1990 kN |
| Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo | 4786 lb/pol² 33000 kPa |
| Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo | 74 gpm 280 l/min |
| Profundidade da Mandíbula | 33.3 pol 845 mm |
| Comprimento do Cortador | 7.9 pol 200 mm |
| Abertura da Mandíbula - Máxima | 46.3 pol 1175 mm |
| Largura da Mandíbula – Fixa | 26 pol 660 mm |
| Largura da Mandíbula - Móvel | 15 pol 380 mm |
| Comprimento | 107.3 pol 2725 mm |
| Altura | 62.4 pol 1585 mm |
| Largura | 26 pol 660 mm |
| Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte | 5952 lb 2700 kg |
| Mínimo da Escavadeira | 24.000 kg (52.900 lb) 24.000 kg (52.900 lb) |
| Máximo da Escavadeira | 35.000 kg (77.200 lb) 35.000 kg (77.200 lb) |
Pulverizador Secundário Cat P224
Pulverizador Secundário Cat P224 em Escavadeira Cat
Pulverizador Secundário Cat esmagando rocha