Pulverizador Secundário P214

Pulverizador Secundário Pulverizador Secundário P214

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.6 s
1.6 s
Tempo de Ciclo – Fechado
1 s
1 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal
264 Sh Ton
2345 kN

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

ALTO DESEMPENHO

ALTO DESEMPENHO

        
  • As mandíbulas do pulverizador Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina e ajudar a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O cilindro superdimensionado no pulverizador secundário não rotativo fornece uma forte força de esmagamento para reduzir o concreto e separar o vergalhão.
  •     
  • A válvula Speed Booster equilibra ativamente a velocidade e a potência, proporcionando tempos de ciclo rápidos e forte força de fechamento para ajudar a aumentar a produtividade.
FÁCIL MANUTENÇÃO

FÁCIL MANUTENÇÃO

        
  • As peças de desgaste substituíveis podem ser trocadas rapidamente no campo e não requerem soldagem de superfície para ajudar a reduzir o tempo de serviço.
  •     
  • A inspeção diária de peças de desgaste e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o pulverizador ainda montado na máquina.
  •     
  • Execute a manutenção com segurança com fácil acesso através de um painel de inspeção.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito.
  •     
  • As dobradiças reforçadas da haste do cilindro na mandíbula móvel são projetadas para ajudar a aumentar a durabilidade e a vida útil do pulverizador.
  •     
  • A proteção do cilindro em forma de C oferece proteção extra contra demolição de concreto.
  •     
  • Os pulverizadores Cat têm uso versátil em aplicações de demolição, tornando-os sua escolha para uma ampla variedade de locais de trabalho.
AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

        
  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em todos os pulverizadores.
  •     
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Pulverizadores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®.
  •     
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

        
  • Compartilhe pulverizadores e outros acessórios da mesma classe de tamanho em várias máquinas adicionando um acoplador rápido.
  •     
  • Reduza significativamente o tempo necessário para trocar os acessórios ao usar um acoplador rápido.
  •     
  • Os acopladores rápidos acrescentam um novo nível de segurança ao seu local de trabalho, com a capacidade de trocar acessórios enquanto o operador permanece na cabine com redundâncias integradas para manter seus acessórios seguros em caso de perda de pressão.
  •     
  • Uma variedade de acopladores está disponível para atender às suas necessidades específicas:
              
    • Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" – sistema de pinos dedicado
    •         
    • Acopladores Dedicados CW – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores Tipo S – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores CW de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador CW com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •         
    • Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador tipo S com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •     
        

Especificações de Produto para Pulverizador Secundário P214

Tempo de Ciclo - Aberto 1.6 s 1.6 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1 s 1 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 264 Sh Ton 2345 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 74 Sh Ton 655 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 148 Sh Ton 1320 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 4786 lb/pol² 33000 kPa
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 40 gpm 150 l/min
Profundidade da Mandíbula 25.6 pol 650 mm
Comprimento do Cortador 4.5 pol 115 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 34.8 pol 885 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 21.9 pol 555 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 12.2 pol 310 mm
Comprimento 87 pol 2210 mm
Altura 51.6 pol 1310 mm
Largura 21.9 pol 555 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 3285 lb 1490 kg
Mínimo da Escavadeira 14.000 kg (30.900 lb) 14.000 kg (30.900 lb)
Máximo da Escavadeira 19.000 kg (41.900 lb) 19.000 kg (41.900 lb)

Veja como Pulverizador Secundário P214 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Pulverizador Secundário Cat P232

Pulverizador Secundário Cat P224 em Escavadeira Cat

Pulverizador Secundário Cat esmagando rocha

Pulverizador Secundário Cat P232
Pulverizador Secundário Cat P224 em Escavadeira Cat
Pulverizador Secundário Cat esmagando rocha

Confira as Ofertas Atuais para  Pulverizador Secundário P214

Exibir Mais Ofertas