Pulverizador Secundário P232

Pulverizador Secundário Pulverizador Secundário P232

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1.9 s
1.9 s
Tempo de Ciclo – Fechado
1.4 s
1.4 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal
479 Sh Ton
4265 kN

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

ALTO DESEMPENHO

ALTO DESEMPENHO

        
  • As mandíbulas do pulverizador Cat foram desenvolvidas para cortar materiais rapidamente e aprimorar a eficiência operacional total da máquina e ajudar a reduzir o consumo de combustível.
  •     
  • O cilindro superdimensionado no pulverizador secundário não rotativo fornece uma forte força de esmagamento para reduzir o concreto e separar o vergalhão.
  •     
  • A válvula Speed Booster equilibra ativamente a velocidade e a potência, proporcionando tempos de ciclo rápidos e forte força de fechamento para ajudar a aumentar a produtividade.
FÁCIL MANUTENÇÃO

FÁCIL MANUTENÇÃO

        
  • As peças de desgaste substituíveis podem ser trocadas rapidamente no campo e não requerem soldagem de superfície para ajudar a reduzir o tempo de serviço.
  •     
  • A inspeção diária de peças de desgaste e os pontos de lubrificação são acessíveis a partir do solo com o pulverizador ainda montado na máquina.
  •     
  • Execute a manutenção com segurança com fácil acesso através de um painel de inspeção.
  •     
  • Os componentes hidráulicos são protegidos contra danos no interior da carcaça, ajudando a diminuir o tempo de inatividade no local de trabalho.
CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

CONFIABILIDADE E DURABILIDADE

        
  • As caçambas Cat são fabricadas com aço resistente à abrasão de alta resistência, especialmente em áreas que se desgastam muito.
  •     
  • As dobradiças reforçadas da haste do cilindro na mandíbula móvel são projetadas para ajudar a aumentar a durabilidade e a vida útil do pulverizador.
  •     
  • A proteção do cilindro em forma de C oferece proteção extra contra demolição de concreto.
  •     
  • Os pulverizadores Cat têm uso versátil em aplicações de demolição, tornando-os sua escolha para uma ampla variedade de locais de trabalho.
AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

AUMENTE A EFICIÊNCIA E A PRODUTIVIDADE COM TECNOLOGIAS INTEGRADAS

        
  • Nunca mais desperdice tempo procurando seus acessórios. O rastreamento de ativos Cat está disponível em todos os pulverizadores.
  •     
  • Rastreie toda sua frota de acessórios e máquinas de um só lugar. Pulverizadores com rastreamento de ativos podem ser visualizados no VisionLink®.
  •     
  • Mantenha seus ativos protegidos. Os acopladores com um rastreador de ativos enviarão um alerta se ultrapassarem um limite do local fácil de configurar.
VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

VERSATILIDADE E CONVENIÊNCIA COM ACOPLADORES

        
  • Compartilhe pulverizadores e outros acessórios da mesma classe de tamanho em várias máquinas adicionando um acoplador rápido.
  •     
  • Reduza significativamente o tempo necessário para trocar os acessórios ao usar um acoplador rápido.
  •     
  • Os acopladores rápidos acrescentam um novo nível de segurança ao seu local de trabalho, com a capacidade de trocar acessórios enquanto o operador permanece na cabine com redundâncias integradas para manter seus acessórios seguros em caso de perda de pressão.
  •     
  • Uma variedade de acopladores está disponível para atender às suas necessidades específicas:
              
    • Acopladores de Engate Rápido Cat "Pin Grabber" – sistema de pinos dedicado
    •         
    • Acopladores Dedicados CW – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores Tipo S – sistema dedicado em estilo cunha
    •         
    • Acopladores CW de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador CW com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •         
    • Acopladores Tipo S de Conexão Hidráulica – versão de conexão hidráulica do acoplador tipo S com capacidade hidráulica instantânea após a conexão
    •     
        

Especificações de Produto para Pulverizador Secundário P232

Tempo de Ciclo - Aberto 1.9 s 1.9 s
Tempo de Ciclo – Fechado 1.4 s 1.4 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 479 Sh Ton 4265 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 153 Sh Ton 1360 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 252 Sh Ton 2240 kN
Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo 4786 lb/pol² 33000 kPa
Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo 95 gpm 360 l/min
Profundidade da Mandíbula 36.6 pol 930 mm
Comprimento do Cortador 7.9 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 50.4 pol 1280 mm
Largura da Mandíbula – Fixa 26.4 pol 670 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 15 pol 380 mm
Comprimento 117.9 pol 2995 mm
Altura 69.1 pol 1755 mm
Largura 26.4 pol 670 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 7628 lb 3460 kg
Mínimo da Escavadeira 32.000 kg (70.500 lb) 32.000 kg (70.500 lb)
Máximo da Escavadeira 50.000 kg (110.200 lb) 50.000 kg (110.200 lb)

Veja como Pulverizador Secundário P232 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Pulverizador Secundário Cat P232

Pulverizador Secundário Cat P224 em Escavadeira Cat

Pulverizador Secundário Cat esmagando rocha

Pulverizador Secundário Cat P232
Pulverizador Secundário Cat P224 em Escavadeira Cat
Pulverizador Secundário Cat esmagando rocha

Confira as Ofertas Atuais para  Pulverizador Secundário P232

Exibir Mais Ofertas