Visão Geral
Os Pulverizadores Primários Cat Série P300 são projetados para aplicações como corte, quebra e esmagamento de estruturas de concreto durante a demolição.
Especificações-chave
Os Pulverizadores Primários Cat Série P300 são projetados para aplicações como corte, quebra e esmagamento de estruturas de concreto durante a demolição.
Exibição 1-6 de 5
| Tempo de Ciclo - Aberto | 1.6 s 1.6 s |
| Tempo de Ciclo – Fechado | 1 s 1 s |
| Força de Esmagamento - Cortador Principal | 308 Sh Ton 2740 kN |
| Força de Esmagamento - Ponta | 89 Sh Ton 795 kN |
| Força de Esmagamento - Dente Principal | 126 Sh Ton 1120 kN |
| Circuito da Mandíbula - Máx. Pressão do Óleo | 4786 lb/pol² 33000 kPa |
| Circuito da Mandíbula - Máx. Fluxo de Óleo | 40 gpm 150 l/min |
| Circuito de Rotação - Máx. Pressão do Óleo | 2031 lb/pol² 14000 kPa |
| Circuito de Rotação - Máx. Fluxo de Óleo | 11 gpm 40 l/min |
| Profundidade da Mandíbula | 26 pol 660 mm |
| Comprimento do Cortador | 5.9 pol 150 mm |
| Abertura da Mandíbula - Máxima | 42.7 pol 1085 mm |
| Largura da Mandíbula – Fixa | 24.4 pol 620 mm |
| Largura da Mandíbula - Móvel | 13.2 pol 335 mm |
| Comprimento | 83.7 pol 2125 mm |
| Altura | 60 pol 1525 mm |
| Largura | 31.1 pol 790 mm |
| Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte | 4586 lb 2080 kg |
| Mínimo da Escavadeira | 18.000 kg (39.700 lb) 18.000 kg (39.700 lb) |
| Máximo da Escavadeira | 25.000 kg (55.100 lb) 25.000 kg (55.100 lb) |
Pulverizador Primário Cat P318
Pulverizador Cat P345 na Lança Reta Cat 352
Pulverizador Cat P345 demolindo prédio
Pulverizador Cat P332 demolindo prédio de tijolos