Foto em Estúdio

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira Hidráulica de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
90.4 lb
41 kg
Largura
9.9 pol
252 mm
Comprimento
16.7 pol
423 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Especificações de Produto para Hidráulica de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Peso 90.4 lb 41 kg
Largura 9.9 pol 252 mm
Comprimento 16.7 pol 423 mm
Altura Total 10.5 pol 266 mm
Diâmetro do Pino 1.6 pol 40 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado

Veja como Hidráulica de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Hidráulica de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Exibir Mais Ofertas