Visão Geral
Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.
Especificações-chave
| Peso | 123.5 lb 56 kg |
| Largura | 11.7 pol 298 mm |
| Comprimento | 20.8 pol 528 mm |
| Altura Total | 11.5 pol 292 mm |
| Diâmetro do Pino | 1.8 pol 45 mm |
| Classe da Máquina | Miniescavadeiras de 5 Toneladas Miniescavadeiras de 5 Toneladas |
| Tipo de Interface | Pinado Pinado |
| Hidráulica Necessária | Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita