Acoplador de Escavadeira Tipo S S80: 678-7641

Acoplador de Escavadeira Tipo S S80: 678-7641 Acopladores do Tipo S

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Peso
992 lb
450 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento
10 ton (US)
10 ton (US)
Largura
23.1 pol
588 mm

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Durabilidade Inigualável

  • Os componentes do acoplador mais importantes estão protegidos dentro do alojamento do acoplador de fundição, podendo ser acessado facilmente se necessário.
  • O acoplador é feito de peças fundidas, garantindo um projeto durável e confiável que atende às demandas do seu trabalho.
  • A ampla superfície de contato para conectar acessórios impede o desgaste excessivo.
  • O baixo limite de peso da construção mantém a força de desagregação consistente.
  • A cunha de travamento reforçada e a força hidráulica mantêm os acessórios presos e seguros.
Cat

Versatilidade Aprimorada

        
  • A troca de accessórios é rápida e fácil.
  •     
  • Os acessórios podem ser compartilhados entre máquinas do mesmo porte.
  •     
  • O gancho de levantamento permite que objetos sejam levantados com uma corrente ou cinta.
Cat

Segurança Líder do Setor

        
  • A tecnologia e os recursos do SecureLock™ conduzem o setor com segurança
              
    • Alívio de pressão - limita o sistema a 300 bar (4.351 lb/pol²) para proteger o cilindro ou a cunha de travamento contra danos
    •         
    • Bloqueio hidráulico - verificar a válvula evita o retorno de fluxo hidráulico
    •         
    • Sensor – mede a posição da cunha de travamento e indica o status do acoplamento para o operador
    •         
    • Mola Mecânica – mantém a cunha de travamento na posição de travamento, mesmo no caso de perda de pressão hidráulica
    •     
        
  •     
  • O travamento visual no acoplador e no monitor da máquina dá ao operador a garantia de que o acessório está conectado
  •     
  • Os operadores podem trocar os acessórios de forma independente, ficando seguros na cabine
Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

Aumente a Eficiência e a Produtividade com Tecnologias Integradas

        
  • O localizador de acessórios Cat® PL161 faz o rastreio dos acessórios em todo o local de trabalho com visibilidade de localização por Bluetooth.
  •     
  • Monitore o uso dos acessórios capturando as horas de trabalho reais para um planejamento de manutenção mais inteligente.
  •     
  • Visualize as máquinas e os acessórios juntos no VisionLink™ para ter total visibilidade e gerenciamento da frota.
  •     
  • Projeto resistente e livre de manutenção com uma bateria com até dois anos de duração.

Especificações de Produto para Acoplador de Escavadeira Tipo S S80: 678-7641

Peso 992 lb 450 kg
Capacidade de Ganchos de Levantamento 10 ton (US) 10 ton (US)
Largura 23.1 pol 588 mm
Comprimento Total 26.38 pol 670 mm
Classe da Máquina 25-40 toneladas 25-40 toneladas
Pressão de Operação Máxima 5076 lb/pol² 350 bar

Veja como Acoplador de Escavadeira Tipo S S80: 678-7641 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Acoplador de Articulação S80 - CB

Acoplador de Articulação S80 - DB

Acoplador de Articulação S80 - CB
Acoplador de Articulação S80 - DB

Confira as Ofertas Atuais para  Acoplador de Escavadeira Tipo S S80: 678-7641

Exibir Mais Ofertas