Mandíbula do Pulverizador MP324

Mandíbula do Pulverizador MP324 Multiprocessador com Mandíbulas de Pulverizador

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1,8 s
1,8 s
Escavadeira Mínima
24 toneladas
24 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1,2 s
1,2 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, faça mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque as Mandíbulas em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP324 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Pulverizador Secundário - tritura concreto em partículas mais finas; faz a separação total do vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Cisalhamento de Tanques - corta em ângulo reto em três lados, limpando os tanques de corte ou a chapa de aço
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula do Pulverizador MP324

Tempo de Ciclo - Aberto 1,8 s 1,8 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1,2 s 1,2 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 419 Sh Ton 3.727 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 187 Sh Ton 1.664 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 124 Sh Ton 1.104 kN
Escavadeira Mínima 24 toneladas 24 toneladas
Escavadeira Máxima 35 toneladas 35 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5.076 lb/pol² 350 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 59 gpm 225 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 2.031 lb/pol² 140 kPa
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 11 gpm 40 l/min
Profundidade da Mandíbula 30 pol 764 mm
Comprimento do Cortador 8 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 38 pol 965 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 20 pol 519 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 13 pol 337 mm
Comprimento 86 pol 2.183 mm
Altura 58 pol 1.466 mm
Largura 31 pol 793 mm
Peso - Alojamento, Mandíbula e Suporte 6.230 lb 2.826 kg
Peso - Somente a Mandíbula 2.646 lb 1.200 kg

Veja como Mandíbula do Pulverizador MP324 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP324 com Mandíbula do Pulverizador

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP324 com Mandíbula do Pulverizador
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula do Pulverizador

Visão geral

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula do Pulverizador
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento

Confira as Ofertas Atuais para  Mandíbula do Pulverizador MP324

Exibir Mais Ofertas