Mandíbula de Demolição do MP332

Mandíbula de Demolição do MP332 Multiprocessador com Mandíbulas de Demolição

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
1,9 s
1,9 s
Escavadeira Mínima
32 toneladas
32 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1,3 s
1,3 s

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

Cat

Tempos de Ciclo 50% Mais Rápidos

  • A nova tecnologia de amplificador de velocidade alterna dinamicamente a força hidráulica do modo de velocidade para o modo de amplificação.
  • Você perderá menos tempo esperando que a mandíbula abra ou feche para encostar, pois a válvula de velocidade ajusta-se automaticamente ao fluxo rápido quando não há carga.
  • A força máxima de esmagamento/corte é aplicada assim que a mandíbula encosta no material.
Cat

Força Até 19% Maior

  • Processe mais por hora, transporte mais por turno, faça mais a cada dia. O amplificador de velocidade amplia a força hidráulica quando a mandíbula encosta no material, fazendo o corte rapidamente.
  • Aumente a potência mesmo em escavadeiras menores. O projeto compacto mantém o centro de gravidade o mais próximo possível da máquina.
  • Obtenha desempenho máximo e suporte total com uma solução completa de demolição da Cat. Os programas para a MP estão integrados ao visor do operador Cat de Última Geração. O revendedor Cat local constitui um ponto único de suporte para todo o sistema.
Cat

Troque as Mandíbulas em 15 Minutos

  • O inovador travamento da mandíbula permite que um único operador troque facilmente as mandíbulas em 15 minutos ou menos. São necessárias apenas ferramentas manuais padrão.
  • As trocas simples e seguras de mandíbulas fazem parte do projeto. Mesmo em locais de trabalho adversos, cada mandíbula permanece estável sobre o suporte de mandíbula incluído.
  • O MP332 é compatível com estes tipos de mandíbulas:
    • Cortador de Concreto - a mandíbula externa corta concreto; a mandíbula interna de cisalhamento corta aço
    • Demolição - tem uma abertura maior para quebrar as maiores estruturas de concreto
    • Pulverizador - tritura concreto, separando o vergalhão
    • Tesoura - corta aço estrutural, tubos e cabos
    • Cisalhamento de Tanques - corta em ângulo reto em três lados, limpando os tanques de corte ou a chapa de aço
    • Universal - o projeto inovador corta aço e tritura concreto
Cat

Durável e Preservável

  • Proteja o seu investimento e mantenha o desempenho de maneira rápida e econômica. As mandíbulas são protegidas com peças de desgaste que podem ser trocadas individualmente e de modo fácil.
  • Aumente o tempo de produção por cortador antes da troca. A maioria das lâminas pode ser dobrada de duas maneiras, para utilização de quatro bordas cortantes diferentes.
  • Mesmo quando mergulhada em detritos, a haste do cilindro é blindada para evitar danos e o corpo do cilindro principal fica protegido dentro do alojamento.

Especificações de Produto para Mandíbula de Demolição do MP332

Tempo de Ciclo - Aberto 1,9 s 1,9 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1,3 s 1,3 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 460 Sh Ton 4.094 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 219 Sh Ton 1.951 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 151 Sh Ton 1.347 kN
Escavadeira Mínima 32 toneladas 32 toneladas
Escavadeira Máxima 50 toneladas 50 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 350 kPa 5.076 lb/pol²
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 280 gpm 74 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 160 kPa 2.321 lb/pol²
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 50 l/min 11 gpm
Profundidade da Mandíbula 36 pol 909 mm
Comprimento do Cortador 8 pol 200 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 42 pol 1.078 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 6 pol 140 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 6 pol 140 mm
Comprimento 89 pol 2.253 mm
Altura 79 pol 1.995 mm
Largura 40 pol 1.005 mm

Veja como Mandíbula de Demolição do MP332 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP332 com Mandíbula de Demolição

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP332 com Mandíbula de Demolição
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula de Demolição

Visão geral

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula de Demolição
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento