Mandíbula de Demolição do MP365

Multiprocessador com Mandíbulas de Demolição Mandíbula de Demolição do MP365

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Tempo de Ciclo - Aberto
2,1 s
2,1 s
Escavadeira Mínima
65 toneladas
65 toneladas
Tempo de Ciclo - Fechado
1,6 s
1,6 s

Visão Geral

Os Multiprocessadores Cat® são compatíveis com várias mandíbulas intercambiáveis para uma ampla gama de tarefas de demolição. Tempos de ciclo mais rápidos executam seus trabalhos mais rapidamente. Maior potência significa assumir trabalhos maiores. A troca rápida de mandíbula oferece a ferramenta certa para a sua tarefa, sem atrapalhar você. Tudo projetado sobre uma plataforma durável e fácil de manter.

Especificações de Produto para Mandíbula de Demolição do MP365

Tempo de Ciclo - Aberto 2,1 s 2,1 s
Tempo de Ciclo - Fechado 1,6 s 1,6 s
Força de Esmagamento - Cortador Principal 820 Sh Ton 7.298 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Cortador 459 Sh Ton 4.086 kN
Força de Esmagamento - Ponta do Dente 228 Sh Ton 2.031 kN
Escavadeira Mínima 65 toneladas 65 toneladas
Escavadeira Máxima 90 toneladas 90 toneladas
Circuito da Mandíbula - Pressão de Óleo Máxima 5.076 lb/pol² 350 kPa
Circuito da Mandíbula - Fluxo de Óleo Máximo 450 gpm 119 l/min
Circuito de Rotação - Pressão de Óleo Máxima 160 kPa 2.321 lb/pol²
Circuito de Rotação - Fluxo de Óleo Máximo 50 l/min 13 gpm
Profundidade da Mandíbula 43 pol 1.089 mm
Comprimento do Cortador 9 pol 225 mm
Abertura da Mandíbula - Máxima 54 pol 1.384 mm
Largura da Mandíbula - Fixa 7 pol 187 mm
Largura da Mandíbula - Móvel 7 pol 187 mm
Comprimento 105 pol 2.678 mm
Altura 103 pol 2.626 mm
Largura 43 pol 1.100 mm

Veja como Mandíbula de Demolição do MP365 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

MP365 com Mandíbula de Demolição

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

Fotos

MP365 com Mandíbula de Demolição
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos
Fotos

Mandíbula de Demolição

Visão geral

SpeedBooster

Troca da Mandíbula

Versáteis

Produtivas

Confiáveis

Alojamento

Mandíbula de Demolição
Visão geral
SpeedBooster
Troca da Mandíbula
Versáteis
Produtivas
Confiáveis
Alojamento

Confira as Ofertas Atuais para  Mandíbula de Demolição do MP365

Exibir Mais Ofertas