Manual de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira Manual de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
81.6 lb
37 kg
Largura
10.6 pol
269 mm
Comprimento
16.9 pol
429 mm

Visão Geral

Aumentam a versatilidade da máquina e melhoram a produção total.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Trava do Cilindro Manual

Trava do Cilindro Manual

A trava do cilindro manual mantém pressão positiva sobre o pino da caçamba, o que garante uma conexão consistente e confiável com o acessório.
Trava Secundária

Trava Secundária

A trava secundária é independente do cilindro e verifica a conexão do acessório com a máquina.
Chave de Ajuste Incluída

Chave de Ajuste Incluída

A operação interna da chave de catraca incluída é usada para apertar o acoplador no acessório a fim de manter uma trava positiva.
Ajuste de Trava do Cilindro

Ajuste de Trava do Cilindro

Girar porca para engatar/desengatar trava do cilindro
Ajuste de Trava Secundária

Ajuste de Trava Secundária

Abaixar-Desengatar. Subir-Engatar.

Especificações de Produto para Manual de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas

Peso 81.6 lb 37 kg
Largura 10.6 pol 269 mm
Comprimento 16.9 pol 429 mm
Altura Total 8.7 pol 221 mm
Diâmetro do Pino 1.6 pol 40 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Nenhum é Necessário Nenhum é Necessário

Veja como Manual de Miniescavadeiras de 3-4 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita