Hidráulica de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Hidráulica de Miniescavadeiras de 5 Toneladas Acopladores de Engato Rápido Cat "Pin Grabber" Dual Lock™ - Miniescavadeira

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Peso
169.8 lb
77 kg
Largura
10.7 pol
272 mm
Comprimento
20.8 pol
528 mm

Especificações de Produto para Hidráulica de Miniescavadeiras de 5 Toneladas

Peso 169.8 lb 77 kg
Largura 10.7 pol 272 mm
Comprimento 20.8 pol 528 mm
Altura Total 10.7 pol 272 mm
Diâmetro do Pino 1.8 pol 45 mm
Classe da Máquina Miniescavadeiras de 5 Toneladas Miniescavadeiras de 5 Toneladas
Tipo de Interface Pinado Pinado
Hidráulica Necessária Instalado de Fábrica Dedicado Instalado de Fábrica Dedicado

Veja como Hidráulica de Miniescavadeiras de 5 Toneladas se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita