| Largura Operacional | 13.8 pol 350 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 5.9 pol 150 mm |
| Hidráulica Necessária | Fluxo Padrão Fluxo Padrão |
| Largura Total | 68 pol 1728 mm |
| Comprimento Total | 44 pol 1117 mm |
| Altura Total | 37 pol 941 mm |
| Peso | 1503.6 lb 682 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 60-80 l/min (16-22 gpm) 60-80 l/min (16-22 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 210-230 bar (3.050-3.300 lb/pol²) 210-230 bar (3.050-3.300 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 181 rpm 181 rpm |
| Tambor Opcional - Larguras/Profundidades | 400/150 mm (16/6 pol) 400/150 mm (16/6 pol) |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 8.5° à Esquerda/Direita 8.5° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 25.6 pol 650 mm |
| Brocas Cônicas | 36 36 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Aplainadoras a Frio PC104
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura Operacional
- 13.8 pol
- 350 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.9 pol
- 150 mm
- Hidráulica Necessária
- Fluxo Padrão
- Fluxo Padrão
Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para PC104
Veja como PC104 se compara com produtos comparados frequentemente.
Aplainadoras a Frio
PC104
selecionado
- Largura Operacional
- 13.8 pol
- 350 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.9 pol
- 150 mm
- Hidráulica Necessária
- Fluxo Padrão
- Fluxo Padrão
Aplainadoras a Frio
PC105
- Largura Operacional
- 17.7 pol
- 450 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.9 pol
- 150 mm
- Hidráulica Necessária
- Fluxo Padrão
- Fluxo Padrão
Aplainadoras a Frio
PC305
- Largura Operacional
- 17.7 pol
- 450 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- Alto Fluxo
- Alto Fluxo
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita