| Largura Operacional | 29.5 pol 750 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 6.7 pol 170 mm |
| Hidráulica Necessária | XHP/XE XHP/XE |
| Largura Total | 73.1 pol 1858 mm |
| Comprimento Total | 50 pol 1270 mm |
| Altura Total | 37.4 pol 951 mm |
| Peso | 2303.8 lb 1045 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 136-150 l/min (36-40 gpm) 136-150 l/min (36-40 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) 250-280 bar (3.630-4.000 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 133 rpm 133 rpm |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 6.5° à Esquerda/Direita 6.5° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 25.6 pol 650 mm |
| Brocas Cônicas | 60 60 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Aplainadoras a Frio PC408
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura Operacional
- 29.5 pol
- 750 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- XHP/XE
- XHP/XE
Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para PC408
Veja como PC408 se compara com produtos comparados frequentemente.
Aplainadoras a Frio
PC408
selecionado
- Largura Operacional
- 29.5 pol
- 750 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- XHP/XE
- XHP/XE
Aplainadoras a Frio
PC406 Com Água
- Largura Operacional
- 23.6 pol
- 600 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- XHP/XE
- XHP/XE
Aplainadoras a Frio
PC412
- Largura Operacional
- 47.2 pol
- 1200 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.1 pol
- 130 mm
- Hidráulica Necessária
- XHP/XE
- XHP/XE
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita