| Largura Operacional | 17.7 pol 450 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 6.7 pol 170 mm |
| Hidráulica Necessária | Alto Fluxo Alto Fluxo |
| Largura Total | 73.1 pol 1858 mm |
| Comprimento Total | 49.1 pol 1248 mm |
| Altura Total | 36.6 pol 930 mm |
| Peso | 1869.5 lb 848 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 149 rpm 149 rpm |
| Tambor Opcional - Larguras/Profundidades | 80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 pol) 80/200, 150/200, 300/200 mm (3/8, 6/8, 12/8 pol) |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 8° à Esquerda/Direita 8° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 29.5 pol 750 mm |
| Brocas Cônicas | 42 42 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Aplainadoras a Frio PC305
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura Operacional
- 17.7 pol
- 450 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- Alto Fluxo
- Alto Fluxo
Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para PC305
Veja como PC305 se compara com produtos comparados frequentemente.
Aplainadoras a Frio
PC305
selecionado
- Largura Operacional
- 17.7 pol
- 450 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- Alto Fluxo
- Alto Fluxo
Aplainadoras a Frio
PC105
- Largura Operacional
- 17.7 pol
- 450 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.9 pol
- 150 mm
- Hidráulica Necessária
- Fluxo Padrão
- Fluxo Padrão
Aplainadoras a Frio
PC306
- Largura Operacional
- 23.6 pol
- 600 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- Alto Fluxo
- Alto Fluxo
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita