PC35

PC35 Aplainadoras a Frio

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura Operacional
13.8 pol
350 mm
Profundidade de Corte Máxima
4.7 pol
120 mm
Hidráulica Necessária
1º Auxiliar
1º Auxiliar

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 10

Manômetro Max Pro

Manômetro Max Pro

O Manômetro Max Pro fornece feedback ao operador para ajustar a velocidade de deslocamento, de maneira a obter o máximo de produtividade em cargas de material sujeitas a mudanças. O desempenho do planejador exibe as condições do medidor em tempo real e pode ser visto da cabine. Padrão em todos os modelos.
Profundidade Ajustável Manualmente

Profundidade Ajustável Manualmente

Permite que o operador ajuste facilmente a profundidade usando o acionamento manual e a escala indicadora fornecidos.
Marcas de Corte

Marcas de Corte

Indica o ponto de contato do tambor com a superfície com base no comprimento do corte, de maneira que um assistente possa se comunicar com o operador quando iniciar e parar o corte.
Indicador Central do Tambor

Indicador Central do Tambor

Indica o centro do tambor na lateral da aplainadora.
Indicador de Largura de Corte

Indicador de Largura de Corte

Indica a largura do corte do tambor.
Motor de Vida Útil Prolongada

Motor de Vida Útil Prolongada

O motor de engrenagem fornece desempenho e eficiência ideais.

Especificações de Produto para PC35

Largura Operacional 13.8 pol 350 mm
Profundidade de Corte Máxima 4.7 pol 120 mm
Hidráulica Necessária 1º Auxiliar 1º Auxiliar
Largura Total 33.7 pol 856 mm
Comprimento Total 33.9 pol 860 mm
Altura Total 31.8 pol 808 mm
Peso 19.3 pol 489 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 45–80 L/min (12–21 gpm) 45–80 L/min (12–21 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 150-250 bar (2.175-3.625 lb/pol²) 150-250 bar (2.175-3.625 lb/pol²)
Velocidade do Tambor 255 RPM 255 RPM
Largura Máxima do Tambor 13.8 pol 350 mm
Brocas Cônicas 42 42
Tipo da Broca Padrão Uso Geral Uso Geral

Veja como PC35 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita