| Largura Operacional | 23.6 pol 600 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 9.8 pol 250 mm |
| Hidráulica Necessária | XPS de Alto Fluxo XPS de Alto Fluxo |
| Largura Total | 73.1 pol 1858 mm |
| Comprimento Total | 62 pol 1576 mm |
| Altura Total | 43.8 pol 1113 mm |
| Peso | 3108.5 lb 1410 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 119 rpm 119 rpm |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 5.5° à Esquerda/Direita 5.5° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 25.6 pol 650 mm |
| Brocas Cônicas | 48 48 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
Aplainadoras a Frio PC306 XD
Consulte o Preço Comprar AgoraEspecificações-chave
- Largura Operacional
- 23.6 pol
- 600 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 9.8 pol
- 250 mm
- Hidráulica Necessária
- XPS de Alto Fluxo
- XPS de Alto Fluxo
Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Recursos em um Instante
Especificações de Produto para PC306 XD
Veja como PC306 XD se compara com produtos comparados frequentemente.
Aplainadoras a Frio
PC306 XD
selecionado
- Largura Operacional
- 23.6 pol
- 600 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 9.8 pol
- 250 mm
- Hidráulica Necessária
- XPS de Alto Fluxo
- XPS de Alto Fluxo
Aplainadoras a Frio
PC306 Com Água
- Largura Operacional
- 23.6 pol
- 600 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 6.7 pol
- 170 mm
- Hidráulica Necessária
- Alto Fluxo
- Alto Fluxo
Aplainadoras a Frio
PC310
- Largura Operacional
- 39.4 pol
- 1000 mm
- Profundidade de Corte Máxima
- 5.1 pol
- 130 mm
- Hidráulica Necessária
- XPS de Alto Fluxo
- XPS de Alto Fluxo
assignment Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!
Folhetos de produtos da Caterpillar e outros documentos informativos estão disponíveis para seus negócios em expansão.
Galeria de Mídia
Fotos
Visão de 360°
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita