Visão Geral
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Especificações-chave
O tambor de alta velocidade e as brocas cônicas removem rapidamente asfalto e concreto antes do recapeamento.
Exibição 1-6 de 15
| Largura Operacional | 23.6 pol 600 mm |
| Profundidade de Corte Máxima | 6.7 pol 170 mm |
| Hidráulica Necessária | Alto Fluxo Alto Fluxo |
| Largura Total | 73.1 pol 1858 mm |
| Comprimento Total | 56.4 pol 1432 mm |
| Altura Total | 36.6 pol 930 mm |
| Peso | 2685.2 lb 1218 kg |
| Fluxo Hidráulico Ideal | 98-125 l/min (26-33 gpm) 98-125 l/min (26-33 gpm) |
| Pressão Hidráulica Ideal | 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) 230-280 bar (3.300-4.000 lb/pol²) |
| Velocidade do Tambor | 149 rpm 149 rpm |
| Tambor Opcional - Larguras/Profundidades | 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pol) 80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 pol) |
| Faixa do Ângulo de Inclinação | 8° à Esquerda/Direita 8° à Esquerda/Direita |
| Percurso de Deslocamento Lateral | 29.5 pol 750 mm |
| Brocas Cônicas | 54 54 |
| Tipo da Broca Padrão | Uso Geral Uso Geral |
| Capacidade do Reservatório de Água | 42.3 gal (EUA) 160 l |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita