Dentes Retos de 2.440 mm (96 pol)
Novo

Ancinhos com Garra Industriais Dentes Retos de 2.440 mm (96 pol)

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
96.1 pol
2440 mm
Altura
33 pol
837 mm
Peso
1336.4 lb
606.2 kg

Visão Geral

Projetados para executar facilmente uma ampla variedade de objetos volumosos e irregulares, encontrados em demolições, indústrias, construções, reciclagem, limpeza de detritos de tempestade, terraplenagem e outras aplicações agressivas.

Especificações de Produto para Dentes Retos de 2.440 mm (96 pol)

Largura 96.1 pol 2440 mm
Altura 33 pol 837 mm
Peso 1336.4 lb 606.2 kg
Abertura Máxima da Garra 37 pol 941 mm
Abertura Mínima da Garra 14 pol 356 mm
Comprimento 43 pol 1093 mm
Fluxo Hidráulico Ideal 42-86 l/min (11-23 gpm) 42-86 l/min (11-23 gpm)
Pressão Hidráulica Ideal 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pol²)
Número de Dentes 13 13
Hidráulica Necessária Fluxo Padrão Fluxo Padrão

Veja como Dentes Retos de 2.440 mm (96 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita

Confira as Ofertas Atuais para  Dentes Retos de 2.440 mm (96 pol)

Exibir Mais Ofertas