2.697 mm (106 pol), Acoplador Fusion™

Ancinhos para Pás-carregadeiras 2.697 mm (106 pol), Acoplador Fusion™

Consulte o Preço Comprar Agora

Especificações-chave

Largura
106.2 pol
2697 mm
Peso
2963 lb
1344 kg
Altura Total
65.1 pol
1653 mm

Visão Geral

Os Ancinhos de Pá-carregadeira foram projetados para remover raízes do solo e para empilhar galhos, toras ou raízes durante uma aplicação de limpeza de terreno.

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 5

Aplicação

Aplicação

Projetado para remover material e não sujeira, como raízes, galhos e troncos, durante uma aplicação de limpeza de terreno.
Dentes Afiados Reforçados

Dentes Afiados Reforçados

Com um total de oito dentes, cada um com 50 mm (2 pol) de largura e um ângulo de ataque especificamente projetado, estão prontos para operar em qualquer condição de solo.
Revestimentos

Revestimentos

Os revestimentos localizados em ambos os lados dos dentes foram projetados para proporcionar resistência máxima à ferramenta.
Estrutura Reforçada

Estrutura Reforçada

Tubos de torque quadrados posicionados na estrutura do ancinho ajudam a distribuir as cargas e prolongar a vida útil do acessório.
Chapa de Impulso Serrilhada

Chapa de Impulso Serrilhada

Localizada no centro superior do ancinho, essa chapa serrilhada tem a função de facilitar a movimentação de materiais, evitando danos à estrutura do ancinho.

Especificações de Produto para 2.697 mm (106 pol), Acoplador Fusion™

Largura 106.2 pol 2697 mm
Peso 2963 lb 1344 kg
Altura Total 65.1 pol 1653 mm
Comprimento Total 47.3 pol 1202 mm
Espaçamento dos Dentes 13.8 pol 350 mm
Espessura do Dente 0.8 pol 20 mm
Número de Dentes 8 8
Tipo de Interface Fusion™ Fusion™

Veja como 2.697 mm (106 pol), Acoplador Fusion™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita